MEGALINE RACK

UPS modulari monofase da 1,25 a 10 kVA

Caratteristiche generali

  • UPS monofasi modulari (Rack 19”)
  • Potenza da 1250 a 5000VA
  • On-line doppia conversione VFI-111
  • Soluzioni adattabili, espandibili e ridondanti
  • Gestione e manutenzione semplice e veloce

Funzioni

  • Ampio range della tensione e frequenza in ingresso
  • Frequenza di funzionamento a 50 o 60 Hz con autoriconoscimento
  • Conversione di frequenza 50 in – 60 out o viceversa
  • Estensione del range di frequenza in ingresso per funzionamento con gruppi elettrogeni
  • Funzionamento in eco mode (risparmio energetico)
  • Funzionamento in load waiting mode (protezione on demand)
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1v da pannello frontale
  • Bassissima rumorosità
  • Misura della temperatura interna e esterna
  • Controllo della ventilazione in funzione della temperatura e del carico
  • Predisposizione per spegnimento remoto di emergenza

Componenti

Modulo di potenza

Il modulo da 1250VA include tutti i circuiti di potenza (PFC, Inverter, Booster) ed il caricabatterie integrato.

Espansione autonomia

Contiene 3 batterie da 9Ah al piombo senza manutenzione.

Caricabatterie

E’ il caricabatterie che può essere nel caso in cui si debba ridurre il tempo di ricarica per lunghe autonomie al di sotto delle 12 ore.

Bypass

E’ il dispositivo da impiegare per garantire la continuità di servizio in caso di manutenzione o espansione dell’UPS.