Ti aiutiamo a scegliere il Gruppo di continuità UPS adatto alle tue esigenze
BTicino propone una vasta gamma di UPS a marca Legrand: un’offerta in grado di garantire il massimo della protezione in tutti i tipi d’impianto, la continuità di servizio e una forte attenzione all’efficienza energetica.
La gamma comprende gruppi di continuità con potenze fino a 800 kVA.

UPS sostenibili: "Turn it green!"
In un mondo in cui le risorse sono limitate, occorre che tutti ci interroghiamo sulle conseguenze delle nostre azioni, delle nostre scelte e del nostro lavoro.
Da qui il nostro impegno a favore di una crescente sostenibilità dei nostri UPS durante il loro intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione, alla fase di commercializzazione e utilizzo, sino alla fase di smaltimento, al fine di ridurre l’impatto ambientale prodotto dal sistema nel suo complesso.
Grazie all’impiego delle più moderne tecnologie, gli UPS di nuova concezione hanno un elevato rendimento ed un sistema di ricarica delle batterie intelligente che consente di prolungarne la vita utile.
Queste peculiarità, oltre a ridurre sensibilmente i consumi e i costi di gestione dell’UPS, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale derivante dallo smaltimento delle batterie.
L'EPD/PEP
Per ogni gamma di prodotto redigiamo una EPD (Environmental Product Declaration) o PEP (Profil Environnemental Produit) in linea con la norma ISO 14025: si tratta di una dichiarazione che costituisce una sorta di fotografia ambientale del prodotto.
La EPD viene redatta secondo il concetto di Life Cycle Assessment: esso esamina l’impatto ambientale di un prodotto durate tutto il suo ciclo di vita, dall’elaborazione delle specifiche di prodotto, alla scelta dei materiali da utilizzare e la destinazione del prodotto stesso a fine vita.


La certificazione EN 62040-4
La norma IEC 62040-4:2013 specifica il processo e i requisiti per dichiarare gli aspetti ambientali relativi ai sistemi di continuità (UPS), con l'obiettivo di promuovere la riduzione di qualsiasi impatto ambientale negativo durante il ciclo di vita completo degli UPS.
Questo standard di prodotto è armonizzato con gli standard ambientali generici e orizzontali applicabili e contiene ulteriori dettagli relativi agli UPS.