Scelta UPS

Ti aiutiamo a scegliere il Gruppo di continuità UPS adatto alle tue esigenze

BTicino propone una vasta gamma di UPS a marca Legrand: un’offerta in grado di garantire il massimo della protezione in tutti i tipi d’impianto, la continuità di servizio e una forte attenzione all’efficienza energetica.

La gamma comprende gruppi di continuità con potenze fino a 800 kVA.

Gruppi di continuità UPS - Monofase
Image
UPS KEOR MULTIPLUG
Keor Multiplug

UPS monofase VI
da 0,6 a 0,8 kVA

Image
UPS KEOR SP
Keor SP

UPS monofase VI
Line Interactive da 0,6 a 2 kVA

Image
UPS KEOR SPE TOWER
Keor SPE Tower

UPS monofase line Interactive da 750 a 3000 VA.

Image
UPS KEOR PDU
Keor PDU

UPS monofase
off-Line VFD 0,8 kVA

Image
UPS KEPR DKPlus
Daker DK Plus

UPS monofase on-line
doppia conversione VFI
da 1 a 10 kVA

Image
UPS KEOR WHAD
Whad

UPS monofase on-line
doppia conversione VFI
da 0,8 a 6 kVA

Image
UPS KEOR MEGALINE
Megaline

UPS modulare monofase
on-line doppia conversione
VFI da 1,25 a 10 kVA

Gruppi di continuità UPS - Monofase
 Gamma Keor Multiplug Keor SP Keor SPE Keor PDU Daker DK Plus WHAD Megaline
               
Potenza 600 - 800 VA 600 - 2000 VA 750 - 3000 VA 800 VA 1 - 10 kVA 0,8 - 6 kVA 1,5 - 10 kVA
Tipologia Monofase VI Monofase VI Monofase VI-SS Monofase VFD Monofase VFI Monofase VFI Monofase VFI - Modulare
Tecnologia Line Interactive VI Line Interactive VI Line Interactive VI Off-line VFD Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111
Versione rack NO NO SI SI SI NO SI
Tensione di ingresso 230 V 230 V ± 10% 230 V (nominale)
175 - 288 V (a pieno carico)
230 V 230 V (380V 3F+N) 230 V 230 V
Tensione di uscita 230 V ± 10% 230 V ± 10% 230 V
regolabile a 200/208/220/230/240 V
220/230/240 Va.c. ±10% 230V ± 1% 230V ± 1% 230V ± 1%
Temperatura operativa 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C
Grado di protezione / / IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Rumorosità a 1 m di distanza dall’unità < 40 dBA < 40 dBA
< 40 dBA
< 40 dBA < 40 dBA < 40 dBA < 40 dBA
Gruppi di continuità UPS - Trifase
Image
UPS KEOR COMPACT
Keor Compact

UPS Convenzionale trifase on-line doppia conversione VFI da 10 a 20 kVA

Image
UPS KEOR T EVO
Keor T Evo

UPS Convenzionale trifase on-line doppia conversione VFI da 10 a 60 kVA

Image
UPS KEOR HP
Keor HP

UPS Convenzionale trifase on-line doppia conversione VFI da 100 a 800 kVA

Image
UPS KEOR HPE
Keor HPE

UPS Convenzionale trifase on-line doppia conversione VFI da 60 a 500 kVA

Image
UPS_KEOR_XPE
Keor XPE

UPS Convenzionale trifase on-line doppia conversione VFI da 600 a 2100 kVA

Image
UPSaver
UPSaver

Sistema UPS ad alta potenza, scalabile, trifase, on-line doppia conversione VFI, con potenze da 670 kVA a 2,67 MVA e parallelabile fino a 21 MVA.

Image
UPS KEOR MOD
Keor MOD

UPS Modulare trifase on-line doppia conversione VFI da 25 a 250 kVA

Image
TRIMOD HE
Trimod HE

UPS Modulare trifase on-line doppia conversione VFI da 10 a 80 kVA

Image
UPS TRIMOD MCS
Trimod MCS

CPS Modulare on-line doppia conversione VFI da 3 a 80 kVA

Gruppi di continuità UPS - trifase
 Gamma Keor Compact Keor T Evo Keor HP Keor HPE Keor XPE UPSaver Keor MOD Trimod HE Trimod MCS
                   
Potenza 10 - 20 kVA 10 - 60 kVA 100 - 800 kVA 60 - 500 kVA 600 - 2100 kVA

670 - 2670 kVA

25 - 250 kVA 10 - 80 kVA 3 - 80 kVA
Tipologia Trifase - Convenzionale Trifase - Convenzionale Trifase - Convenzionale Trifase - Convenzionale Trifase - Convenzionale

Trifase - Convenzionale

Trifase - Modulare Trifase - Modulare Trifase - Modulare
Tecnologia Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111

Online doppia conversione VFI-SS-111

Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111 Online doppia conversione VFI-SS-111
Architettura Stand Alone o parallelabili fino a 6 unità  Parallelabili fino a 4 unità Parallelabili fino a 6 unità Parallelabili fino a 6 unità Sistema UPS scalabile

Sistema UPS scalabile e parallelabile fino a 21 MVA

Sistema modulare, espandibile e ridondante Sistema modulare, espandibile e ridondante CPS modulare, espandibile e ridondante
Tensione di ingresso 400 V (3F+N+PE) 400 V (3F+N+PE) 380, 415 V (3F+N) 380, 400, 415 V (3F+N) 380, 400, 415 V (3F+N)

400 V trifase (raddrizzatore)
380, 400, 415 V trifase (Bypass)

400 V (3F+N+PE) 380, 400, 415 V (3F+N+PE)
220, 230, 240 V (1F)
380, 400, 415 V (3F+N+PE)
220, 230, 240 V (1F)
Tensione di uscita 380, 400, 415 V (3F+N+PE) 380, 400, 415 V (3F+N) 380, 400, 415 V (3F+N) 380, 400, 415 V (3F+N) 380, 400, 415 V (3F+N+PE)

380, 400, 415 V (3F+N)

380, 400, 415 V 380, 400, 415 V (3F+N+PE)
220, 230, 240 V (1F)
380, 400, 415 V (3F+N+PE)
220, 230, 240 V (1F)
Efficienza Fino a 95% (98,5% in Eco Mode) Fino a 96% (98,5% in Eco Mode) Fino a 95% Fino a 96.4% (> 98% in Eco Mode) Fino a 96,4% (99% in Green Mode)

Fino a 97,2% (99% in Green Mode)

Fino a 96,5% (99% in Eco Mode) Fino a 96% (99% in Eco Mode) Fino a 96% (99% in Eco Mode)
Temperatura operativa 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C

0 – 40 °C

0 – 40 °C 0 – 40 °C 0 – 40 °C
Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 (IP21 opzionale)

IP20 (IP21 opzionale)

IP20 IP20 IP21
Rumorosità a 1 m di distanza dall’unità  < 52 dBA < 60 dBA < 62 dBA < 72 dBA < 65 dBA

< 65 dBA

50-65 dBA 58-62 dBA 58-62 dBA
sostenibilità ambientale

UPS sostenibili: "Turn it green!"

In un mondo in cui le risorse sono limitate, occorre che tutti ci interroghiamo sulle conseguenze delle nostre azioni, delle nostre scelte e del nostro lavoro.

Da qui il nostro impegno a favore di una crescente sostenibilità dei nostri UPS durante il loro intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione, alla fase di commercializzazione e utilizzo, sino alla fase di smaltimento, al fine di ridurre l’impatto ambientale prodotto dal sistema nel suo complesso.

Grazie all’impiego delle più moderne tecnologie, gli UPS di nuova concezione hanno un elevato rendimento ed un sistema di ricarica delle batterie intelligente che consente di prolungarne la vita utile.

Queste peculiarità, oltre a ridurre sensibilmente i consumi e i costi di gestione dell’UPS, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale derivante dallo smaltimento delle batterie.

L'EPD/PEP

Per ogni gamma di prodotto redigiamo una EPD (Environmental Product Declaration) o PEP (Profil Environnemental Produit) in linea con la norma ISO 14025: si tratta di una dichiarazione che costituisce una sorta di fotografia ambientale del prodotto.

La EPD viene redatta secondo il concetto di Life Cycle Assessment: esso esamina l’impatto ambientale di un prodotto durate tutto il suo ciclo di vita, dall’elaborazione delle specifiche di prodotto, alla scelta dei materiali da utilizzare e la destinazione del prodotto stesso a fine vita.

PEP Ecopass UPS
IEC certificazione UPS

La certificazione EN 62040-4

La norma IEC 62040-4:2013 specifica il processo e i requisiti per dichiarare gli aspetti ambientali relativi ai sistemi di continuità (UPS), con l'obiettivo di promuovere la riduzione di qualsiasi impatto ambientale negativo durante il ciclo di vita completo degli UPS.

Questo standard di prodotto è armonizzato con gli standard ambientali generici e orizzontali applicabili e contiene ulteriori dettagli relativi agli UPS.