DAKER DK Plus

UPS convenzionali monofase da 1 a 10 kVA

Caratteristiche generali

  • UPS monofase convenzionali
  • Potenza da 1 a 10kVA
  • Fattore di potenza 0,9 per 1000-3000, 1 per 5000-10000
  • On-line doppia conversione VFI-111
  • Display di semplice utilizzo
  • Vano batteria abbinabile per aumentare l’autonomia
  • Gestione intelligente della batteria
  • Bypass automatico e manuale optional
  • Batteria sostituibile facilmente dall’utente

Funzioni

  • Visualizzazione dello stato, dei parametri del sistema e del livello di carica della batteria ed i guasti.
  • Software di comunicazione integrato per il controllo del gruppo di continuità e l’arresto in caso di guasto e per la diagnostica da remoto delle principali funzioni.
  • Comunicazione tramite SNMP/Internet/adattatore di rete
  • Slot opzionale per la configurazione di rete.
  • Disponibilità di schede WEB/SNMP e interfaccia relè, in grado di fornire contatti isolati per le applicazioni su quadri industriali o pannelli di allarme remoti.
  • Il bypass automatico e manuale (opzionale) per garantire l’alimentazione elettrica continua ai carichi critici, in caso di guasto elettronico, sovraccarico, surriscaldamento o manutenzione programmata.
  • Box commutatore di bypass per la manutenzione (MTBS).