ARCHIMOD HE240/480

UPS modulari trifase da 240 e 480 kW

Caratteristiche generali

  • UPS trifasi modulari componibili
  • Potenza da 240 a 480kW
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Alta efficienza fino al 96%
  • Fattore di potenza 1
  • Soluzioni adattabili, ridondanti e scalabili
  • Manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale
  • Diagnostica, monitoraggio, dati storici e parametri impostabili da display

Funzioni

  • Menu disponibile in 7 lingue
  • Convertitore di frequenza fin 45-65Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Tre fasi di uscita indipendenti
  • Ingresso dedicato per linea bypass
  • Funzione Hot Swap
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Regolazione velocità intervento bypass
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali e di ogni singolo modulo potenza

Componenti

Modulo di potenza

Ogni modulo di potenza è un singolo UPS con potenza nominale di 6,7 kW,
I moduli di potenza sono estremamente compatti e maneggevoli. Dotati di sistema plug-in e real hot-swap,
assicurano installazioni e manutenzioni rapide.
Lavorano in parallelo con tutti i moduli presenti per garantire le massime prestazioni del sistema. Il modulo di potenza è lo stesso per tutta la gamma da 20 a 480 kW.

Cassetto di comando


Ogni casetto di comando controlla fino a 36 moduli di potenza (per la versione da 480kW); contiene le schede di controllo ed è dotato di un sistema di sicurezza per evitarne l’estrazione completa. Sul pannello frontale sono posizionati una barra multicolore per la diagnosi istantanea dello stato di funzionamento dell’UPS e tutte le porte di comunicazione: 2 porte RS232 di servizio 2 serie di 5 contatti, una porta a contatti logici, 2 slot SNMP.