ARCHIMOD HE

UPS modulari trifase da 20 fino a 120kVA

Caratteristiche generali

  • UPS trifasi modulari componibili (armadi Rack 19”)
  • Potenza da 20 a 120kW
  • On-line doppia conversione VFI-SS-111
  • Alta efficienza fino al 96%
  • Fattore di potenza 1
  • Soluzioni adattabili, ridondanti e scalabili  (configurazione delle fasi IN/OUT 3-1)
  • Manutenzione semplice e veloce
  • Basso impatto ambientale
  • Diagnostica, monitoraggio, dati storici e parametri impostabili da display

Funzioni

  • Menu disponibile in 7 lingue
  • Convertitore di frequenza fin 40-70Hz fout 50/60Hz (selezionabile)
  • Funzionamento con gruppo elettrogeno
  • Tre fasi di uscita indipendenti
  • Ingresso dedicato per linea bypass
  • Funzione Hot Swap
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Tensione di uscita regolabile in passi di 1V (190÷245V)
  • Regolazione velocità intervento bypass
  • Log eventi completi di data ed ora
  • Dati storici globali e di ogni singolo modulo potenza

Componenti

Modulo batterie

Contengono 7 batterie da 9 Ah sono dotati di connessione plug-in e sistema hot swap. Il numero minimo di cassetti batteria è di 3.

Moduli di potenza

Modulo monofase con potenza da 6,7 kVA estremamente compatto e maneggevole dotato di sistema hotswap.

Modulo di comando

E’ un UPS da 20kVA, contiene la logica di controllo e il display per la programmazione, può alloggiare tre moduli di potenza o tre moduli caricabettie aggiuntivi, può essere collegato in parallelo con altri moduli di comando e con un modulo di espansione potenza.

Modulo espansione potenza

Non contiene logiche di controllo, deve essere abbinato a un modulo di  comando consente di aumentare la potenza da 20 a 40 kVA ed impostare la ridondanza sulla singola fase.

Modulo di distribuzione

Contiene le morsettiere per la connessione in/ out e per i cabinet batterie aggiuntivi ed i sezionatori. Può essere configurato per ottenere la linea di bypass di emergenza separata.