TRIMOD HE

UPS modulaires triphasés de 10 jusqu'à 80kW

Caractéristiques générales

  • UPS triphasés modulaires
  • Puissance de 10 à 80kW NEW
  • On-line double conversion VFI-SS-111
  • Haute rendement jusqu’à 96%
  • Facteur de puissance 1
  • Solutions adaptables, extensibles et redondantes (configuration des phases In/Out, 3-1)
  • Gestion et entretien simple et rapide
  • Faible impact environnemental
  • Diagnostic, surveillance, données historiques et paramétrage par affichage
  • Dimensions compactes et faible encombrement au soul
  • Nouvelle dimension d’armoire qui permet d’augmenter l’autonomie et l’évolutivité, et d’optimiser le système.

Fonctions

  • Fonction Multi control board NEW
  • Fonction double alimentation NEW
  • Technologie Plug & Play NEW
  • Menu disponible en 7 langues
  • Convertisseur de fréquence fin 40-70Hz fout 50/60Hz (sélectionnable)
  • Fonctionnement avec groupe électrogène
  • Trois phases de sortie indépendantes
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Tension de sortie réglable en pas de 1V (190÷245V)
  • Réglage vitesse intervention bypass
  • Log événements avec date et heure
  • Données historiques d’ensemble et de chaque module puissance
  • Reconnaissance automatique des modules puissance

Composants

Module batteries


Ils contiennent 7 batteries de 9 Ah, et sont pourvus de connexion plug-in et de système hot swap. Le nombre minimum de tiroirs batterie est 3.

Module monophasé


Module monophasé avec puissance de 3,4-5 et 6,7 kVA compact et maniable, pourvu de système hotswa