MEGALINE

Onduleurs modulaires monophasés de 1,25 à 10 kVA

Caractéristiques générales

  • Onduleurs monophasés modulaires
  • Puissance de 1250 à 10000VA
  • On-line double conversion VFI-111
  • Solutions adaptables, extensibles et redondants dans un seul coffret
  • Gestion et entretien simple et rapide
  • Faible impact environnemental (haute efficience et empreinte réduite)
  • Système ASI intégré dans coffret unitaire ou double en fonction de la puissance

Fonctions

  • Large plage de tension et fréquence en entrée
  • Fréquence de fonctionnement à 50 ou 60 Hz avec reconnaissance automatique
  • Conversion de fréquence entrée 50 Hz – sortie 60 Hz ou vice versa
  • Extension de la plage de fréquence en entrée pour fonctionnement avec des groupes électrogènes
  • Fonctionnement en éco mode (économie d’énergie)
  • Possibilité de paramétrer le mode de fonctionnement on line avec un seuil de charge minimum
  • Tension de sortie réglable par pas de 1V depuis l’écran clavier
  • Niveau de sonore très faible
  • Mesure de la température interne et externe
  • Contrôle de la ventilation en fonction de la température et de la charge
  • Prédisposition pour arrêt d’urgence à distance
Guide de sélection

Composants

Modules de puissance

Le module de 1250VA inclut tous les circuits de puissance (PFC, Onduleur, Booster) et le chargeur de batterie intégré.

Augmentation autonomie

Contient 3 batteries de 9Ah au plomb sans entretien.

Chargeur de batteries

C’est le chargeur de batteries qui peut être dans le cas où l’on devrait réduire le temps de charge pour de longues autonomies moins de 12 heures.

Bypass

C’est le dispositif à employer pour garantir la continuité de service en cas d’entretien ou d’expansion de l’onduleur.