KEOR T / KEOR T EVO

Onduleurs triphasé de 10 jusqu'à 120kVA

Caractéristiques générales

  • Puissance de 10 à 120kVA
  • Nouveau KEOR T EVO jusqu’à 20 kVA avec facteur de puissance 1
  • Onduleurs triphasés conventionnels
  • Technologie de conversion à 3 niveaux
  • Redresseur et Onduleur IGBT
  • Rendement élevé
  • Processeur de Signal Numérique (DSP)
  • Ecran tactile 3.5” TFT
  • Barre de LED multicolore
  • Facteur de puissance en entrée élevé (PFC)
  • Facteur de puissance de sortie élevé
  • Faible taux de distorsion harmonique en entrée et en sortie (THD)
  • Compatibilité avec les groupes électrogènes
  • Parallèlisable jusqu’à 6 unités
  • Ports de communication

Composants

Module batteries


Ecran tactile


Système de refroidissement