KEOR S

Onduleurs conventionnels monophasés de 3 à 10 kVA.

Caractéristiques générales

  • Puissance de 3 à 10kVA
  • Onduleurs monophasés conventionnels
  • Onduleur IGBT
  • Redresseur IGBT
  • Haute efficacité
  • Processeur de signal digital (DSP)
  • Haute facteur de puissance d’entrée (PFC)
  • Faible courant d’entree et sortie (THD)
  • Compatibilité avec les groups electrogenes
  • Degrè de protection IP31 pou applications industrielles
  • Parallèle jusqu’à 4 unités (sauf la version 3 kVA)
  • Chargeur supplémentaire pour longues autonomies (pour 6 et 10kVA)
  • Ports de communication

Fonctions

  • Diagnostic simplifié
  • Gestion et communication avancée
  • Bypass integer
  • Ecran tactile avec Menu Interactif

Battery Performance

3000VA 310741

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

3000VA 310743

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

3000VA 310742

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

6000VA 310744

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

6000VA 310745

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

10000VA 310744

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

10000VA 310745

L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
EBC= Coffret batteries esterne

Composants

Afficheur

Connexion

Système de refroidissement