DAKER DK Plus

Onduleurs conventionnels monophasés de 1 à 10 kVA

Caractéristiques générales

  • Onduleurs monophasés conventionnels
  • Puissance de 1 à 10kVA
  • Facteur de puissance 0,9 pour 1000-3000, 1 pour 5000-10000
  • On-line double conversion VFI-111
  • Ecran d’utilisation simple
  • Espace batterie combinable pour augmenter l’autonomie
  • Gestion intelligente de la batterie
  • Bypass automatique et manuel en option
  • Batterie facilement remplaçable par l’utilisateur

Fonctions

  • Affichage de l’état, des paramètres du système et du niveau de charge de la batterie et des pannes.
  • Logiciel de communication intégré pour le contrôle du groupe de continuité et l’arrêt en cas de panne et pour le diagnostic à distance des fonctions principales.
  • Communication à l’aide SNMP/Internet/adaptateur de réseau
  • Slot en option pour la configuration de réseau.
  • Disponibilité de cartes WEB/SNMP et interface relais, capable de fournir des contacts isolés pour les applications sur des panneaux industriels ou des panneaux d’alarme à distance.
  • Le bypass automatique et manuel (en option) pour garantir l’alimentation électrique continue aux charges critiques, en cas de panne électronique, surcharge, surchauffe
  • ou entretien programmé
  • Box commutateur de bypass pour l’entretien (MTBS)