ARCHIMOD HE240/480

Onduleurs modulaires triphasé de 240 jusqu’à 480 kW

Caractéristiques générales

  • Onduleurs triphasés modulaires composables
  • Puissance de 240 à 480kW
  • On-line double conversion VFI-SS-111
  • Haute efficience jusqu’à 96%
  • Facteur de puissance 1
  • Solutions adaptables, extensibles et redondantes
  • Gestion et entretien simple et rapide
  • Faible impact environnemental
  • Diagnostic, surveillance, données historiques et paramétrage par affichage

Fonctions

  • Menu disponible en 7 langues
  • Convertisseur de fréquence fin 45-65Hz fout 50/60Hz (sélectionnable)
  • Fonctionnement avec groupe électrogène
  • Trois phases de sortie indépendantes
  • Entrée spécifique pour ligne bypass
  • Fonction Hot Swap
  • Eco Mode
  • EPS Mode
  • Réglage de la sensibilité du bypass
  • Log événements avec date et heure
  • Données historiques d’ensemble et de chaque module puissance

Composants

Modules de puissance

Chaque module de puissance est une unité Onduleur individuelle possédant une puissance nominale de 6,7 kW, extrêmement compacte et facile à manipuler (pesant 8,5 kg seulement). Chaque module est équipé d’un système plug-in remplaçable à chaud et fonctionne en parallèle avec tous les modules présents afin de garantir les meilleures performances au système. Le module de puissance est le même pour tous les modèles (20 à 480 kW).

Tiroir de commande

Chaque tiroir de commande gère jusqu’à 36 modules de puissance (pour le modèle 480 kW) et est composé d’une carte de commande et d’un système amovible avec bloc de sécurité.
Le panneau avant est équipé de LED de diagnostic multicolores fournissant
une indication visuelle instantanée de l’état de l’Onduleur et des différents ports de communication : port SNMP, port
de niveau logique, port de communication RS232 et 5 contacts secs.

Commutateurs

L’Onduleur est fourni avec deux commutateurs d’entrée. Ces deux commutateurs sont connectés par défaut mais cette connexion peut être facilement supprimée afin d’obtenir deux lignes d’entrée indépendantes.