Consumidor

De pequeñas dimensiones, son fáciles de instalar y configurar. Equipados con estabilizador electrónico, Led de señalización y protección telefónica, aseguran una rotección total y egura de la nstalación. Ofrecen una excelente relación calidad/precio para garantizar una inversión segura en el tiempo.


Evolution

SAI online doble conversión equipados con microprocesador DSP, para un control exacto y constante de todas las medidas, y con circuito de corrección del factor de potencia (PFC). Electrónica con tecnología sin transformador para una energía de alta calidad de salida, con rendimientos hasta el 93%.


Modulares

Permiten dimensionar el SAI según las necesidades, sin excluir eventuales implementaciones futuras. Están formados por módulos «ESTÁNDARES» que pueden ser agregados a máquinas existentes, para ampliar tanto la potencia como la autonomía. Garantizan los máximos niveles de redundancia gracias al innovador sistema modulares.