TRIMOD HE

SAI modulares trifásicos desde 10 hasta 80 kW

Características generales

  • SAI trifásicos modulares
  • Potencia de 10 a 80 kW NEW
  • On-line doble conversión VFI-SS-111
  • Alta eficiencia hasta 96%
  • Factor de potencia 1
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes (configuracion de fase IN/OUT 3-1)
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz
  • Bajo impacto ambiental
  • Diagnóstico, monitoreo, datos históricos y parámetros ajustable desde la pantalla
  • Dimensiones y foot print reducidas.
  • Armarios con altura aumentada que permiten incrementar la autonomía y las configuraciones estándar.

Funciones

  • Función Multi control board NEW
  • Functión de entrada doble NEW
  • Tecnología Plug & Play NEW
  • Menú disponible en 7 idiomas
  • Convertidor de frecuencia fin 40-70 Hz fout 50/60 Hz (seleccionable)
  • Funcionamiento con grupo electrógeno
  • Tres fases de salida independientes
  • Modo Eco
  • Modo EPS
  • Tensión de salida regulable en pasos de 1 V (190÷245 V)
  • Regulación de velocidad de operación bypass
  • Log de sucesos con fecha y hora
  • Datos cronológicos globales y de cada uno de los módulos de potencia
  • Reconocimiento automático de los módulos de potencia

Componentes

Módulo de baterías

Contienen 7 baterías de 9 Ah, cuentan con conexión plug-in y sistema hot swap. El número mínimo de cajones de batería es 3.

Módulos de potencia

Módulo monofásico con potencia de 3,4-5 y 6,7 kVA sumamente compacto y manejable, provisto de sistema hotswap.