NIKY S

SAI Line interactive monofásico de 1 a 3 kVA

Características generales

  • SAI monofásico
  • Potencia de 1000 a 3000 VA
  • Forma de onda de salida perfectamente sinusoidal
  • Line interactive VI
  • Convertidor AVR Boost and Buck
  • Control por microprocesador
  • La batería se cambia fácilmente
  • Puerto de comunicación RS232
  • Conectividad LAN / SNMP
  • Pantalla LCD

Funciones

  • Tensión de salida regulable
  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Gestión avanzada de la descarga de la batería
  • Protección contra picos de tensión y filtro contra el ruido
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Protección Internet Módem / LAN
  • Posibilidad de puesta en marcha en CC
  • Compatible con USB
  • Indicador de fallos de cableado