MEGALINE RACK

SAI modulares monofásicos de 1,25 a 10 kVA

Características generales

  • SAI monofásicos modulares (Rack 19”)
  • Potencia de 1250 a 5000 VA
  • On-line doble conversión VFI-111
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz

Funciones

  • Amplio rango de tensión y frecuencia en entrada
  • Frecuencia de funcionamiento a 50 o 60 Hz con reconocimiento automático
  • Conversión de frecuencia 50 in – 60 out o viceversa
  • Ampliación del rango de frecuencia en entrada para el funcionamiento con grupos electrógenos
  • Funcionamiento en modo eco (ahorro energético)
  • Funcionamiento en modo espera de carga (protección bajo petición)
  • Tensión de salida regulable en pasos de 1 V desde el panel frontal
  • Nivel de ruido sumamente bajo
  • Medición de la temperatura interior y exterior
  • Control de la ventilación en función de la temperatura y de la carga
  • Predisposición para apagado remoto de emergencia

Componentes

Módulo de potencia

El módulo de 1250 VA incluye todos los circuitos de potencia (CFP, variador, impulsor) y el cargador de baterías integrado.

Ampliación de la autonomía

Contiene 3 baterías de 9 Ah de plomo que no requieren mantenimiento.

Cargador de batería

Se trata de un cargador que puede funcionar si es preciso reducir el tiempo de recarga para tiempos largos de autonomía de menos de 12 horas.

Bypass

Es el dispositivo ideal para garantizar la continuidad de servicio en caso de mantenimiento o expansión del SAI.