KEOR S

SAI evolution monofásicos de 3 a 10 kVA.

Características generales

  • Potencia de 3 a 10kVA
  • SAI monofásicos evolution
  • Inversor IGBT
  • Rectificador IGBT
  • Alta eficiencia
  • Procesador de señal digital (DSP)
  • Alto factor de potencia de entrada (PFC)
  • Baja corriente de entrada e de salida (THD)
  • Compatibilidad con generadores
  • Grado de proteccion IP31 para aplicaciones industriales
  • Paralelo hasta 4 unidades (excepto la versión 3 kVA)
  • Cargador de baterías adicional para autonomìas prolungada (para 6 y 10kVA)
  • Puertos de comunicacion

Funciones

  • Diagnóstico simplificado Comunicación y gestión avanzada
  • Bypass integrado
  • Display LCD con menù interactivo

Battery performance

3000VA 310741

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

3000VA 310743

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

3000VA 310742

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

6000VA 310744

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

6000VA 310745

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

10000VA 310744

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

10000VA 310745

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

Piezas

Pantalla

Conexión

Sistema de enfriamiento