DAKER DK Plus

SAI evolution monofásicos de 1 a 10 kVA

Características generales

  • SAI monofásicos evolution
  • Potencia de 1 a 10 kVA
  • Factor de potencia 0,9 para 1000-3000, 1 para 5000-10000
  • On-line doble conversión VFI-111
  • Pantalla fácil de usar
  • Compartimento de batería modular para aumentar la autonomía
  • Gestión inteligente de la batería
  • Bypass automático y manual opcional
  • Batería que el usuario puede sustituir fácilmente

Funciones

  • Visualización del estado, de los parámetros del sistema y del nivel de carga de la batería y los fallos.
  • Software de comunicación integrado para el control del sistema de alimentación ininterrumpida y la parada en caso de daño, y para el diagnóstico a distancia de las funciones principales.
  • Comunicación mediante SNMP/Internet/adaptador de red
  • Ranura opcional para la configuración de red
  • Disponibilidad de tarjetas WEB/SNMP e interfaz de relés, capaz de suministrar contactos aislados para las aplicaciones en cuadros industriales o tableros de alarmas remotos
  • Bypass automático y manual (opcional) para garantizar la alimentación eléctrica continua a las cargas críticas, en caso de fallo electrónico, sobrecarga, sobrecalentamiento
  • o mantenimiento programado
  • Conmutador de derivación para el mantenimiento (MTBS)