ARCHIMOD HE240/480

SAI modulares trifásicos de 240 a 480 kW

Características generales

  • SAI trifásicos modulares componibles
  • Potencia de 240 a 480 kW
  • On-line doble conversión VFI-SS-111
  • Alta eficiencia hasta 96%
  • Factor de potencia 1
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz
  • Bajo impacto ambiental
  • Diagnóstico, monitoreo, datos históricos y parámetros ajustable desde la pantalla

Funciones

  • Menú disponible en 7 idiomas
  • Convertidor de frecuencia fin 45-65 Hz fout 50/60 Hz (seleccionable)
  • Funcionamiento con grupo electrógeno
  • Tres fases de salida independientes
  • Entrada especial para línea bypass
  • Función Hot Swap
  • Modo Eco
  • Modo EPS
  • Regulación de velocidad de operación bypass
  • Log de sucesos con fecha y hora
  • Datos cronológicos globales y de cada uno de los módulos de potencia

Componentes

Módulos de potencia

Cada módulo de potencia funciona como un único SAI con una potencia nominal de 6,7 kW y es extremadamente compacto y fácil
de manejar (solo 8,5 kg). Poseen un sistema de conexión directa enchufable y funcionan en paralelo con el resto de los módulos para garantizar el rendimiento óptimo del sistema. El módulo de potencia es el mismo en toda la gama desde 20 hasta 480 kW.

Caja de control

Cada caja de control gestiona hasta 36 módulos de potencia (para los 480 kW) y está compuesta por una placa de control equipada con un sistema extraíble con bloqueo de seguridad. El panel frontal posee un LED de diagnóstico con varios colores para facilitar la comunicación visual instantánea sobre el estado del SAI y de todos los puertos de comunicación: Ranura SNMP, puerto de nivel lógico y de comunicaciones RS232 y 5 contactos secos.

Conmutadores

El SAI incorpora dos conmutadores de entrada. Estos dos conmutadores están puenteados de forma predeterminada; no obstante, es posible desconectarlos fácilmente, con lo que se obtienen dos líneas de entrada independientes.