ARCHIMOD HE

SAI modulares trifásicos de 20 a 120 kVA

Características generales

  • SAI trifásicos modulares componibles (armarios Rack 19”)
  • Potencia de 20 a 120 kW
  • On-line doble conversión VFI-SS-111
  • Alta eficiencia hasta 96%
  • Factor de potencia 1
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes (configuracion de fase IN/OUT 3-1)
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz
  • Bajo impacto ambiental
  • Diagnóstico, monitoreo, datos históricos y parámetros ajustable desde la pantalla

Funciones

  • Menú disponible en 7 idiomas
  • Convertidor de frecuencia fin 40-70 Hz fout 50/60 Hz (seleccionable)
  • Funcionamiento con grupo electrógeno
  • Tres fases de salida independientes
  • Entrada especial para línea bypass
  • Función Hot Swap
  • Modo Eco
  • Modo EPS
  • Tensión de salida regulable en pasos de 1 V (190÷245 V)
  • Regulación de velocidad de operación bypass
  • Log de sucesos con fecha y hora
  • Datos cronológicos globales y de cada uno de los módulos de potencia

Componentes

Módulo de baterías

Contienen 7 baterías de 9 Ah, cuentan con conexión plug-in y sistema hot swap. El número mínimo de cajones de batería es 3.

Módulos de potencia

Módulo monofásico con potencia de 6,7 kVA sumamente compacto y manejable, provisto de sistema hotswap.

Módulo de control

Es un SAI de 20 kVA con lógica de control y pantalla de programación. Puede contener tres módulos de potencia o tres módulos cargadores de baterías adicionales; puede conectarse en paralelo con otros módulos de control y con un módulo de expansión de potencia.

Módulo de expansión de potencia

No dispone de lógica de control, debe asociarse a un módulo de control, permite aumentar la potencia de 20 a 40 kVA y programar la redundancia en cada fase.

Módulo de distribución

Contiene las regletas de bornes para la conexión de entradas y salidas y para los compartimentos de baterías adicionales y los disyuntores. Puede configurarse de manera tal que la línea de bypass de emergencia sea independiente.