MEGALINE RACK

Modulare 1-phasige USV-Anlage von 1,25 bis 5 kVA

Allgemeine Daten

  • Modulare 1-phasige USV-Anlage (19” Rack)
  • Nennleistung 1250 bis 5000 VA
  • Online-Dauerwandler VFI-SS-111
  • Flexible, redundante und skalierbare Lösung in einem Gehäuse
  • Einfache Konfiguration und Instandhaltung

Funktionen

  • Weiter Eingangsspannungs- und Frequenzbereich
  • Automatische Arbeitsfrequenzerkennung 50 oder 60 Hz
  • Als Frequenzwandler 50/60 Hz einsetzbar (vice versa)
  • Erweiterter Eingangsfrequenzbereichs für Generatorbetrieb
  • Eco Mode (Energiesparbetrieb)
  • Load Waiting Mode (On-Demand-Schutz)
  • Über Display einstellbare Ausgangsspannung (1V-Schritte)
  • Sehr geringes Eigengeräusch
  • Anzeige der Geräte- und Umgebungstemperatur
  • Temperatur- und lastabhängige Drehzahlteuerung der Lüfter
  • Vorgerüstete Notabschaltefunktion (EPO)

Komponenten

Leistungsmodul

Das Modul mit einer Nennleistung von 1250 VA beinhaltet alle Leistungsfunktionseinheiten (Gleichrichter PFC, Wechselrichter, DC/DC-Wandler) sowie das Batterieladegerät.

Erweiterungseinheit Überbrückungszeit

Besteht aus 3 wartungsfreien Bleibatterien 9Ah.

Zusätzliches Batterieladegerät

Optional verfügbar, um den Ladestrom zu erhöhen (zur Realisierung langer Überbrückungszeiten oder Verkürzung der Ladezeit unter 12 Stunden).

Manueller Bypass

Diese Option ist empfohlen, wenn die Versorgung der Last auch während Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten an der USV-Anlage sichergestellt werden muss.